Publier vos produits
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Apportez une touche de sophistication à votre salle de bain en toute simplicité avec le porte-serviettes double Elysian. Conçu pour accueillir avec élégance deux serviettes de taille standard, il offre un espace généreux pour les sécher et les suspendre. Facile à installer, pratique et esthétique, il vous permet d'ajouter plusieurs porte-serviettes à votre salle de bain en toute simplicité et sans souci.

    Caractéristiques:

    – Construction en laiton massif
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)

    Dimensions:

    – Longueur 750 mm
    – Distance de fixation (d'axe en axe) : 700 mm
    – Projection 116 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 53 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-double-towel-rail
    • Famille de produitsTowel Rails
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)116
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars