Publier vos produits
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    L'ensemble de douche mural Elysian Gooseneck, qui combine une pomme de douche de tête et une douchette avec fonction inverseur, est un produit haut de gamme qui bénéficie d'une grande durabilité et d'une fonctionnalité élevée.

    Son esthétique remarquable apportera une touche d'originalité et sublimera n'importe quelle salle de bains.

    Veuillez noter:

    – L’arrivée d’eau peut se situer soit en haut, soit en bas.
    Ce kit ne comprend pas de mitigeur. Vous pouvez en acheter un séparément parmi notre sélection de mitigeurs de douche ici.
    Le système de barre de douche col de cygne Elysian doit être installé à la hauteur adéquate pour un fonctionnement optimal. Il est de la responsabilité de l'acheteur de consulter les spécifications du produit et de faire appel à un professionnel avant l'installation afin de garantir une installation correcte et un fonctionnement optimal. ABI Interiors décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte du produit.

    Caractéristiques:

    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Construction en laiton massif
    – Fonction inverseuse entre la douchette et la douche de tête

    Dimensions:

    – Hauteur : 1142 mm
    – Portée : 375 mm
    – Distance entre le centre du rail et le mur : 50 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-gooseneck-shower-rail-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures