Le robot de cuisine Elysian est doté d'une fonction pivotante intuitive et d'un contrôle précis de la température et de la pression, pour des performances exceptionnelles. Élégant, robuste et durable, et d'une facilité d'utilisation remarquable, le robot de cuisine Elysian est un produit haut de gamme qui sublimera instantanément toute cuisine contemporaine.
Caractéristiques:
– Construction en laiton massif facile à nettoyer, adaptée à une utilisation en intérieur
– Contrôle précis de la pression et de la température
– Technologie des cartouches céramiques
– PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
Dimensions:
– Projection : 188 mm
– Hauteur : 372 mm