Publier vos produits
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le mitigeur Elysian Minimal allie une esthétique raffinée à une technologie de pointe en matière de cartouches céramiques. Son design épuré et sophistiqué intègre un contrôle précis de la température et de la pression, optimisant ainsi le confort d'utilisation au quotidien dans votre salle de bains.

    Grâce à notre technologie Infiniti, le mitigeur minimaliste a été spécialement conçu pour vous permettre de changer le style de votre poignée après l'installation, sans compromettre votre étanchéité ou votre carrelage existants.

    Caractéristiques:

    – Contrôle précis de la température
    – Contrôle précis de la pression
    – Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.

    Dimensions:

    – Longueur de la poignée : 110 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 62 mm
    – Projection : 58 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-minimal-mixer
    • Famille de produitsMinimal Mixers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118.5
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves