Le inverseur de douche Elysian vous permet de passer facilement du mode pluie au mode douchette ou du mode bec de baignoire au mode douche pluie, par une simple rotation du bouton.
Tirez sur la poignée du mélangeur pour régler la pression et tournez-la à gauche ou à droite pour régler la température. Une fonctionnalité optimale.
Optimisez davantage votre salle de bain grâce à notre gamme de barres de douche, de pommeaux de douche effet pluie, de douchettes à main, de robinets et de bras de douche, ainsi que nos lavabos, meubles-lavabos et baignoires îlot.
Caractéristiques:
– PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
– Contrôle de la pression
– Contrôle de la température
Dimensions:
– Diamètre de la plaque arrière : 62 mm et 50 mm
– Longueur de la poignée : 86 mm