Publier vos produits
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail

    Elysian Single Towel Rail

    Traduit par Google,

    On oublie souvent l'utilité d'un porte-serviettes. Grâce à sa longueur, le porte-serviettes simple Elysian multifonction peut servir à la fois de porte-serviettes et de barre à linge, offrant ainsi un espace généreux pour sécher ou suspendre le linge.

    Son design minimaliste et classique s'intègre harmonieusement à de nombreuses salles de bains et buanderies. Vous pouvez ainsi conserver une installation sanitaire cohérente dans toute la maison, pour une esthétique plus harmonieuse.

    Veuillez noter:

    – Lorsqu'on utilise le porte-serviettes simple Elysian comme barre à linge, ABI recommande d'utiliser un cintre non métallique pour éviter d'endommager le produit.

    Caractéristiques:

    – Construction en laiton massif
    – Rail polyvalent
    – Disponible dans une gamme de couleurs

    Dimensions:

    – Longueur : 800 mm
    – Projection : 73 mm
    – Distance de fixation (d'axe en axe) : 747 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-single-towel-rail
    • Famille de produitsTowel Rails
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars