Le robinet mitigeur Kingsley Kitchen Bridge rehausse instantanément l'esthétique de toute cuisine grâce à son bec col de cygne élégant et ses détails raffinés. Fabriqué en laiton massif, il garantit une durabilité exceptionnelle et dispose d'une fonction pivotante facile à utiliser. Ses commandes à poignée intégrée et sa cuvette colorée apparente ajoutent une touche de raffinement.
Conçu avec des axes à quart de tour pour un contrôle précis de l'eau, ce robinet haut de gamme complète parfaitement le style sophistiqué de la gamme Kingsley Provincial, alliant une élégance intemporelle à des performances pratiques.
Caractéristiques:
– Construction en laiton massif facile à nettoyer.
– Poignées à quart de tour pour un contrôle de l'eau fluide et précis.
– Bec pivotant à 360° pour une fonctionnalité exceptionnelle.
Dimensions:
– Hauteur : 371 mm
– Portée : 200 mm
– Diamètre du bec : 24 mm