Publier vos produits
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm

    Vita Double Kitchen Sink 760mm

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine double Vita est inspiré de notre élégant Zalo mais avec un deuxième évier plus petit. Il offre suffisamment d'espace pour vos besoins de lavage, ce qui en fait le summum de la praticité tout en étant facile à nettoyer.

    Vita peut facilement être monté sous ou sur le dessus et comprend deux paniers de vidage et des supports de protection d'évier assortis.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vita-double-kitchen-sink-760mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVita
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)15.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks