Publier vos produits
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm

    Round Mirror 600mm

    Traduit par Google,

    Avec ses courbes douces et organiques, le miroir rond 600 est l'accessoire de décoration idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.

    Fabriqué en acier inoxydable 304 durable et conçu spécifiquement pour résister aux espaces à forte humidité tels que les salles de bains ou les toilettes, ce miroir est disponible dans toutes nos couleurs emblématiques afin que vous puissiez l'intégrer harmonieusement au reste de votre décoration intérieure.

    Caractéristiques:

    – Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.
    – Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
    – Le contreplaqué haute résistance de qualité marine assure une durabilité optimale dans les zones humides.

    Dimensions:

    – Diamètre : 600 mm
    – Épaisseur : 30 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.round-mirror-600mm
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors