Publier vos produits
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm

    Round Mirror LED 800mm

    Traduit par Google,

    Apportez une touche de luxe à n'importe quelle pièce de la maison grâce à notre miroir rond lumineux LED 800.

    Véritable pièce maîtresse, ce miroir revisite avec modernité le glamour hollywoodien d'antan grâce à sa douce lumière chaleureuse et ses courbes organiques. Fabriqué en acier inoxydable 304 durable et disponible dans cinq de nos finitions exclusives, ce miroir sublimera n'importe quel espace et illuminera chaque pièce.

    Veuillez noter:

    – Ce produit doit être installé dans la structure de votre mur intérieur et raccordé à un interrupteur externe, car il ne contient pas de capteur ou d'interrupteur intégré.
    – Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème survenant si le miroir n'est pas installé sur une structure murale adéquate.

    Caractéristiques:

    – Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.
    – Le système de coloration électrolytique HeatShield PVD d'ABI offre une finition plus résistante à la corrosion.
    – Le contreplaqué haute résistance de qualité marine assure une durabilité optimale dans les zones humides.

    Dimensions:

    – Diamètre : 800 mm
    – Épaisseur : 44 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.round-mirror-led-800mm
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors