Publier vos produits
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)

    Seba Single Sink 550mm (Deep)

    Traduit par Google,

    Alliant élégance et sophistication, l'évier simple carré Seba en acier inoxydable est l'un de nos éviers les plus prestigieux. Il intègre des points de drainage pliés dans sa conception pour empêcher l'accumulation de résidus et est équipé du système de coussin de détection d'eau d'ABI, qui amortit le bruit de l'eau lors de l'impact.

    L'évier simple Seba convient également à la buanderie et peut être monté au-dessus ou en dessous du banc selon vos préférences personnelles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seba-single-sink-550mm-deep
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSeba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks