Fabriqué en acier inoxydable 304 pour une durabilité optimale, notre bonde d'évier à panier est dotée d'une crépine qui empêche les résidus alimentaires de boucher les canalisations. Son nettoyage est également très simple : il suffit de la retirer et de vider son contenu dans la poubelle.
Bien que conçu spécifiquement pour les éviers fabriqués par ABI Interiors, ce produit peut également fonctionner dans la plupart des autres éviers de taille standard.
Veuillez noter:
– Veuillez consulter notre fiche technique pour vérifier la compatibilité avec votre évier avant l'achat.
– Il peut exister de subtiles variations de couleur entre les composants visibles et internes des déchets.
Caractéristiques:
– Construction en acier inoxydable 304 très résistant.
– Conception amovible facile à nettoyer.
– Revêtement par dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
– Adaptation universelle.
– Disponible dans une gamme de finitions.
Dimensions:
– Diamètre : 114 mm
– Convient aux pièges de 50 mm