Publier vos produits
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower

    Sola Hand Shower

    Traduit par Google,

    Avec ses lignes épurées et élégantes, la douchette Sola allie sophistication esthétique et fonctionnalité, tout en instaurant une atmosphère de confiance dans votre havre de paix extérieur.

    De plus, sa construction en acier inoxydable 316 lui confère une excellente résistance à la corrosion et à la rouille. Ceci garantit que la douchette Sola convient aussi bien à une utilisation extérieure qu'intérieure.

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316
    – Embouts en caoutchouc
    – Convient à une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:

    – Longueur : 220 mm
    – Circonférence : 24 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-hand-shower
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)24
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers