Publier vos produits
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer

    Sola Minimal Mixer

    Traduit par Google,

    Ce mitigeur mural minimaliste est une solution astucieuse pour vos besoins de lavage. Son design moderne et épuré, son excellente fonctionnalité et sa faible consommation d'eau en font un élément de décoration remarquable pour toute salle de bain.

    De plus, sa construction en acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion et à la rouille, assurant ainsi l'adéquation du mélangeur Sola Minimal aux applications extérieures et intérieures.

    Veuillez noter:
    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.

    Caractéristiques:
    – Construction en acier inoxydable 316
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Convient également pour une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:
    – Diamètre de la poignée : 42 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 60 mm
    – Épaisseur de la plaque arrière : 6 mm
    – Hauteur : 116 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-minimal-mixer
    • Famille de produitsMinimal Mixers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)117
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 15
    • Titre OmniClassShower Cartridge Faucets