Publier vos produits
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm
Sola Outdor Single Sink 550mm

    Sola Outdor Single Sink 550mm

    Traduit par Google,

    L'évier simple d'extérieur Sola est conçu pour compléter notre gamme d'extérieur esthétique existante. Il est construit en acier inoxydable 316 de qualité marine très durable avec une compatibilité d'installation polyvalente avec montage sur le dessus ou sous le montage.

    Ses canaux de drainage astucieux pliés sur mesure et ses coussins acoustiques WaterSense garantissent une utilisation plus silencieuse et une plus grande commodité de nettoyage. Il est disponible dans diverses finitions attrayantes, notamment le laiton brossé, le bronze à canon brossé, le cuivre brossé et l'acier inoxydable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-outdor-single-sink-550mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks