Apportant une touche de praticité et d'harmonie à votre espace extérieur, le crochet pour peignoir Sola complète parfaitement l'esthétique de votre ensemble de douche Sola pour une solution idéale au quotidien.
De plus, sa construction en acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion et à la rouille, garantissant que le crochet pour robe Sola convient aussi bien aux applications extérieures qu'intérieures.
Veuillez noter:
– Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.
Caractéristiques:
– Construction en acier inoxydable 316
– Aucune vis de fixation visible
Dimensions:
– Diamètre : 50 mm
– Profondeur : 32 mm