Publier vos produits
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm

    Sola Shower Arm

    Traduit par Google,

    Ce bras de douche Sola se distingue par son design épuré et élégant, son excellente fonctionnalité et sa faible consommation d'eau. Il apportera une touche de style à n'importe quelle salle de bain.

    De plus, sa construction en acier inoxydable 316 lui confère une excellente résistance à la corrosion et à la rouille. Ceci garantit que le bras de douche Sola convient aussi bien à une utilisation extérieure qu'intérieure.

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.
    – Ce bras de douche mural fonctionne en combinaison avec la pomme de douche Sola.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Convient également pour une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:

    – Portée 400 mm
    – Chute verticale de 60 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 60 mm
    – Épaisseur de la plaque arrière : 6 mm
    – Filetage standard de 1/2 pouce

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-shower-arm
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers