Publier vos produits
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set

    Sola Shower Arm and Head Set

    Traduit par Google,

    Cet ensemble en acier inoxydable 316 très résistant combine astucieusement notre bras de douche Sola et notre pommeau de douche Sola assorti, ajoutant une touche de sophistication à votre sanctuaire intérieur ou extérieur grâce à son excellente résistance à la corrosion et à la rouille.

    La pomme de douche ronde offre une couverture complète grâce à ses 180 buses en caoutchouc, assurant un débit d'eau constant tout en réduisant les vibrations et en offrant une isolation thermique. Le bras de douche complète l'ensemble avec son design épuré.

    Veuillez noter:
    – En raison de la nature organique et artisanale de notre finition antique, de subtiles variations de couleur, de ton et de texture peuvent survenir, ajoutant au caractère unique de chaque pièce .
    Ce kit ne comprend pas de mixeur. Vous pouvez acheter le mixeur Sola Minimal ici.
    – Vous pouvez également associer cet ensemble à notre ensemble de douche à main Sola disponible ici.

    Caractéristiques:
    – Le procédé de polissage exclusif en 3 étapes d'ABI Interiors, utilisant une technologie céramique et vibratoire.
    – Construction en acier inoxydable 316 très résistant et aux propriétés anticorrosives
    – Convient également pour une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:

    Pommeau de douche :
    – Hauteur : 49 mm
    – Diamètre 250 mm :

    Bras de douche :
    – Portée 400 mm
    – Chute verticale de 60 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 60 mm
    – Épaisseur de la plaque arrière : 6 mm
    – Filetage standard de 1/2 pouce

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-shower-arm-and-head-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.593
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers