Publier vos produits
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head

    Sola Shower Head

    Traduit par Google,

    Sublimez instantanément votre espace extérieur avec le pommeau de douche Sola, alliant esthétique raffinée et fonctionnalité exceptionnelle. Son système de distribution d'eau précis assure une couverture optimale, tandis que son excellente efficacité hydrique en fait un accessoire de douche haut de gamme.

    De plus, sa fabrication en acier inoxydable 316 lui confère une excellente résistance à la corrosion et à la rouille. Ceci garantit que le pommeau de douche Sola convient aussi bien à une utilisation extérieure qu'intérieure.

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.
    – Ce pommeau de douche Sola fonctionne en combinaison avec le bras de douche mural Sola.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Embouts en caoutchouc
    – Convient également pour une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:

    – Tête ronde : 250 mm
    – Hauteur : 49 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-shower-head
    • Famille de produitsShower Heads
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)49
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures