Publier vos produits
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Avec son design épuré et minimaliste et son inverseur de douche intégré, la barre de douche murale Sola sublime vos espaces extérieurs. Fabriquée en acier inoxydable 316 pour une résistance optimale à la rouille et à la corrosion, elle est conçue pour affronter les intempéries. D'un simple tour de poignée, vous pouvez passer facilement de la pomme de douche effet pluie à la douchette Sola.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-shower-rail-set-ss
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers