Publier vos produits
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout

    Sola Wall-Mounted Spout

    Traduit par Google,

    Le bec mural Sola est la solution idéale pour votre lavabo. Son esthétique épurée, sa durabilité garantie et sa fonctionnalité impressionnante contribuent à moderniser n'importe quelle salle de bain.

    De plus, sa construction en acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion et à la rouille, garantissant que le bec mural Sola convient aussi bien aux applications extérieures qu'intérieures.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316
    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Convient également pour une utilisation en extérieur (résistant à la rouille et doté de propriétés anticorrosion)

    Dimensions:

    – Portée 200 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 60 mm
    – Épaisseur de la plaque arrière : 6 mm
    – Diamètre du bec : 24 mm
    – Filetage femelle de 1/2 pouce

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-wall-mounted-spout
    • Famille de produitsSpouts
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets