Les produits de la série A sont positionnés sur le marché mondial des installations fixes de publicité extérieure de milieu à haut de gamme et présentent des avantages concurrentiels tels qu'une grande stabilité, d'excellentes performances d'image et de faibles coûts d'exploitation.
Une série de produits peut atteindre une luminosité de 10 000 nits, sans crainte du soleil ; haute stabilité, qualité assurée ; couleur ultra-claire, excellentes performances d'image ; haute efficacité et économie d'énergie, 40 % des factures d'électricité peuvent être économisées ; conception légère et fine, simple et belle ; installation flexible, facile à entretenir. Une série de produits est principalement utilisée dans les supports publicitaires de construction, la signalisation numérique, les stades, les centres de transport, la publicité dans la rue et d'autres domaines d'application fixes, comme supports d'application de lecture vidéo et de diffusion d'informations.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |