Publier vos produits
Écran LED All-In-One, série AD
Écran LED All-In-One, série AD
Écran LED All-In-One, série AD
Écran LED All-In-One, série AD
Écran LED All-In-One, série AD

    Écran LED All-In-One, série AD

    Principales caractéristiques

    • Modèle All In One optimisé pour une utilisation simple

    La série AD comprend tous les composants essentiels, notamment l’écran, le contrôleur, l’alimentation et le matériel de montage. La technologie LED haute luminosité, une large gamme de couleurs et une utilisation simple par télécommande offrent une expérience utilisateur intuitive pour les salles de réunion, les espaces d’entreprise et les applications d’affichage dynamique.
    -------

    • Fonctionnement stable et durable dans le temps

    Conçue pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24, la série AD associe optimisation de l’alimentation, réglage de la luminosité, prévention du marquage, correction de la luminosité et maintenance par l’avant pour garantir des performances fiables à long terme tout en réduisant les coûts d’exploitation.
    -------

    • Installation flexible et possibilités d’extension

    Sa conception légère et fine simplifie l’installation et réduit la charge structurelle. Les modules préréglés en usine améliorent l’uniformité de l’image et réduisent le temps d’installation, tandis que deux emplacements Intel® SDM permettent une extension flexible du système et des mises à niveau futures.

    Spécification
    • Taille de l’écran (diagonale)

      TL-165AD19A: 164,78 pouces (4185,5 mm)
      TL-137AD15A: 137,32 pouces (3487,9 mm)
      TL-110AD12A: 109,86 pouces (2790,3 mm)

      Luminosité (typ.)700 cd/m²

      Rapport d’aspect16:9

      Résolution1920 × 1080

      Type de LED / Pas de pixel

      TL-165AD19A: SMD / 1,90 mm
      TL-137AD15A: SMD / 1,58 mm
      TL-110AD12A: SMD / 1,27 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led_dispay_ad
    • Famille de produitsDisplay
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs