Publier vos produits
Absen iCon X V2 Series Redefined Professional All-in-One LED Display
Absen

Absen iCon X V2 Series Redefined Professional All-in-One LED Display

Traduit par Google,

La série Absen iCon X V2 redéfinit les écrans LED tout-en-un professionnels grâce à une simplicité, une stabilité et une polyvalence inégalées. Disponible en deux tailles standard (136″/163″), elle offre une expérience visuelle immersive grâce à des bordures ultra-fines de 5 mm, un rapport écran/corps de 98 % et la technologie Micro LED pour des images éclatantes.

Spécification
  • Simple Choice - The X V2 All-in-One streamlines traditional LED display, with standardized size, resolution, installation, and interfaces. Only need to refer to the resolution and size to easily complete the purchase.

    Unrivaled Visual Experience - Absen iCon X V2 Series unleashes 2k+ clarity through multi-layered image optimization, delivering precision color reproduction, sharper details, and hyper-realistic visuals for immersive presentations.

    Plug & Play Simplicity - Absen iCon X V2 Series seamlessly integrates with all kinds of audio and video devices, is adaptable to various application scenarios, and supports plug-and-play. This brings you a worry-free user experience.

    Compatibility - Seamless integration with Crestron, Extron & mainstream centralized control systems
    enables power on/off, signal routing, brightness adjustments via single interface.

    Split-Screen Synergy - Enables multi-view layouts for multitasking displays, enhancing flexibility and convenience in video conferencing/remote collaboration. Supports split-screen or PiP configurations, displaying up to 4 video sources simultaneously.

    Efficient Installation - Featuring pre-installed trims and internal cables, module units are shipped with complete vertical cabinets and packaged with easy-to-identify labeling, including IKEA-style installation instructions.



Spécifications techniques
  • Réference unique.absen-icon-x-v2-series
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsX V2 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
  • Description de l'Uniclass 2015Display screens
  • Code CSI MasterFormat 201440 62 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
  • Numéro OmniClass23-19 11 25
  • Titre OmniClassDisplay Screens

Disponibilité de la région

Amérique du Nord