Publier vos produits
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Scala est une paraphrase ludique sur la tôle ondulée qui utilise simultanément la fonctionnalité de la forme. La conception du Scala insonorisant n'est pas seulement développée pour des raisons visuelles, mais principalement pour contribuer à un paysage sonore plus doux. Le feutre moulé absorbe le son et la surface en forme de vague brise efficacement les ondes sonores. Scala est une interaction parfaitement simple entre la matière et la forme. Scala peut être accroché au mur ou au plafond, pour réduire discrètement le niveau de bruit. Scala est 100 % recyclable et le tissu est approuvé par l'écolabel européen. Taille : 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait ou paysage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.19053000
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsScala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCAbsorption filters
    • Code UNSPSC40161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-27 65 00
    • Titre OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique