Publier vos produits
Softline 50 floor screen w 800
Softline 50 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 800

    Traduit par Google,
    Ce n'est pas un hasard si Softline est devenu un classique intemporel. Son design ingénieusement simple et son toucher convivial, combinés à ses excellentes propriétés d'absorption acoustique, en font un favori fonctionnel dans les lieux de travail du monde entier. L'écran se compose d'un remplissage insonorisant monté à l'intérieur d'un cadre en bois massif. L'écran est recouvert de tissu des deux côtés. Pieds en métal (couleurs : chrome, noir, blanc et gris). Hauteurs disponibles : 5, 50 ou 100 mm. Les connecteurs permettent de relier plusieurs écrans en ligne ou en angle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Softline_50_w800
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsSoftline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique