Publier vos produits
dB Pillar 470x1100 With flowerpot
dB Pillar 470x1100 With flowerpot
dB Pillar 470x1100 With flowerpot
dB Pillar 470x1100 With flowerpot
dB Pillar 470x1100 With flowerpot
    Abstracta

    dB Pillar 470x1100 With flowerpot

    Traduit par Google,
    dB Pillar Design Thomas Bernstrand Le dB Pillar est rempli de déchets de tissu insonorisant provenant de l'usine d'Abstracta à Lammhult. En conséquence, le produit contribue à l'objectif à long terme d'Abstracta de parvenir à un processus de production circulaire. Dimensions LxH (mm) dB Pilier 470x1930 Avec porte-revues dB Pilier 470x1930 Avec tableau blanc e3 dB Pilier 470x1930 Avec patères dB Pilier 470x700 Avec pot de fleurs dB Pilier 470x700 Avec corbeille à papier dB Pilier 470x1100 Avec pot de fleurs dB Pilier x bureau 850x720 Tabouret 375x500 dB Flower Trellis 420x1600 Noir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dB_Pillar_470x1100_With_flowerpot
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsdB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique