Publier vos produits
Sky Ceiling
Sky Ceiling
    Abstracta

    Sky Ceiling

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Des plafonds insipides et sans relief compromettent l'impression générale produite par beaucoup trop d'environnements intérieurs. Sky, un système modulaire développé par Abstracta et le designer Stefan Borselius, vise à changer cela avec un langage de conception qui imprègne une pièce d'énergie visuelle tout en améliorant son paysage sonore. La solution de Sky Ceiling permet une fixation facile avec des aimants directement sur la construction métallique d'un plafond, ce qui permet d'expérimenter différents arrangements et de changer les choses.
    Spécification
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-ceiling
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsSky
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)846
    • Largeur (mm)591
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique