Publier vos produits
Hinge Desk Screen
Hinge Desk Screen
Hinge Desk Screen
Hinge Desk Screen
Hinge Desk Screen
    Abstracta

    Hinge Desk Screen

    Traduit par Google,

    Fruit de l'imagination d'Eddie Gustafsson, figure emblématique de l'univers Abstracta, Hinge est conçu pour s'intégrer durablement, aujourd'hui comme demain, et partout où le travail évolue. Pensé pour les environnements en perpétuelle mutation, il offre un confort acoustique optimal grâce à un design à la fois actuel, esthétique et adaptable, tout en préservant une atmosphère de calme et de clarté.

    Fine et élégante, moderne dans son expression et pensée dans les moindres détails, Hinge apporte une touche d'originalité à l'espace de travail sans exiger d'attention en retour – un système complet d'écrans acoustiques défini par une discrétion assurée.

    Que vous ayez besoin d'un simple écran de bureau, d'un espace de travail entièrement fermé ou d'une cloison autoportante, Hinge propose des configurations conçues pour répondre à différents besoins spatiaux grâce à un langage de conception cohérent.

    Conçu autour d'un panneau acoustique léger, ce système combine deux feuilles de MDF ultra-minces de 2 mm séparées par une lame d'air. Il en résulte un noyau acoustique léger et stable qui offre d'excellentes performances d'absorption acoustique avec une consommation de matériaux minimale.

    Les supports coulissants latéraux permettent un montage aisé, pour une installation rapide et fiable, sans intervention de spécialistes ni configuration de bureau spécifique. Adaptables à la quasi-totalité des châssis, ces supports coulissent latéralement pour éviter tout conflit et garantir une installation rapide, propre et sans dommage.

    Son nom est explicite. La charnière est l'élément clé qui permet à Hinge de fonctionner aussi bien sur le plan technique que conceptuel. Les différentes configurations de bureaux et de cabines sont conçues à partir d'un seul panneau pliable, leur permettant de se plier comme un livre et de former des angles nets et précis. Aucun interstice, aucune incertitude : un mécanisme simple et fiable.

    Spécification
      • Desk Screen
        Single panel*


        For desk size: 1200×800 mm
        Width: 1200 mm
        Height: 600 mm


        For desk size: 1400×800 mm
        Width: 1400 mm
        Height: 600 mm


        For desk size: 1600×800 mm
        Width: 1600 mm
        Height: 600 mm


        For desk size: 1800×800 mm
        Width: 1800 mm
        Height: 600 mm


        For desk size: 2000×800 mm
        Width: 2000 mm
        Height: 600 mm


        *Including black, white or grey brackets.

      • L-screen
        Booth for desks*
        To be configured as an L.


        For desk size: 1200×800 mm
        Width: 2000 mm (folds at 800 mm)
        Height: 600 mm


        For desk size: 1400×800 mm
        Width: 2200 mm (folds at 800 mm)
        Height: 600 mm


        For desk size: 1600×800 mm
        Width: 2400 mm (folds at 800 mm)
        Height: 600 mm


        *Including black, white or grey brackets.

      • U-screen
        Booth for desks*
        To be configured as a U.


        For desk size: 1200×800 mm
        Width: 2800 mm (folds at 800 and 2000 mm)
        Height: 600 mm


        For desk size: 1400×800 mm
        Width: 3000 mm (folds at 800 and 2200 mm)
        Height: 600 mm


        For desk size: 1600×800 mm
        Width: 3200 mm (folds at 800 and 2400 mm)
        Height: 600 mm


        *Including black, white or grey brackets.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hinge-desk-screen
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsHinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique