Publier vos produits
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Traduit par Google,

    Conception Staffan Holm. La nouvelle série d'inspiration japonaise Zen Pod permet de créer facilement des oasis de tranquillité sur le lieu de travail. Zen Pod se compose de petites pièces mobiles et calmes, impeccablement conçues. Disponible en trois tailles; Petit, Moyen et Grand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zen-pod-advanced-small
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsZen Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2310
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 21 11
    • Titre OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique