Publier vos produits
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Traduit par Google,

Conception Staffan Holm. La nouvelle série d'inspiration japonaise Zen Pod permet de créer facilement des oasis de tranquillité sur le lieu de travail. Zen Pod se compose de petites pièces mobiles et calmes, impeccablement conçues. Disponible en différentes tailles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Zen-Pod-Essential-XXL
  • Famille de produitsAcoustic
  • Groupe de produitsZen Pod
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)4515
  • Profondeur (mm)2310
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-19 31 21 11
  • Titre OmniClassPlant Office Shelters and Booths

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique