Publier vos produits
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC

    63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC

    Traduit par Google,

    Cabine de douche à l'italienne en quatre parties, conforme aux normes ADA et Title 24, idéale pour les rénovations. Dimensions intérieures : 152 cm x 76 cm (60 po x 30 po) pour la conformité aux normes ADA. Seuil biseauté de 19 mm (¾ po), pente Title 24, bonde centrale, receveur autoportant pré-nivelé, parois entièrement renforcées et finition lisse. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Commandez-la avec un siège de douche rabattable, des barres d'appui et des accessoires conformes aux directives ADAAG.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 63”w x 32½"d x 79¾”h
      • ADA-compliant Inside Dimensions: 60”x 30”
      • 4-piece for remodeling
      • ¾” barrier-free, beveled threshold
      • Title 24 slope compliance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.63-x-32-freedom-ada-roll-in-shower-center-drain-title-24-apc6332bf4pc
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)79.75
    • Largeur (pouces)63
    • Profondeur (pouces)32.5
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches