Publier vos produits
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Traduit par Google,

Receveur de douche accessible de 152 x 91 cm, idéal pour les rénovations de salle de bain, notamment en remplacement d'une baignoire traditionnelle à marches hautes. Comprend un seuil biseauté de 2,2 cm, une bonde centrale, un fond antidérapant, une installation rapide sur le sous-plancher existant et une garantie de 30 ans. Conçu pour être utilisé avec des carreaux ou d'autres systèmes de parois de douche compatibles.

Spécification
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.accessible-shower-pan-60-x-36-center-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpc
  • Famille de produitsShower Pans
  • Groupe de produitsAccessible Shower Pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)36
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit