Publier vos produits
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    Traduit par Google,

    Cabine de douche monobloc de plain-pied conforme aux normes ADA pour les constructions neuves. Dimensions intérieures : 152,4 cm x 85,7 cm. Pente conçue pour répondre aux exigences de la norme Title 24, chapitre 11A. Comprend un seuil biseauté de 1,9 cm, un receveur pré-nivelé, des parois entièrement carrelées et une finition murale durable. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Disponible avec siège rabattable, barres d’appui et accessoires préinstallés en usine pour répondre aux normes ADAAG.

    Spécification
      • Exterior dimensions: 62”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¾”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A slope requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ada-roll-in-shower-stall-62-x-36-one-piece-title-24-apc6236bf1pt
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches