Publier vos produits
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Traduit par Google,

    Cabine de douche cinq pièces idéale pour les rénovations. Comprend un seuil biseauté de 2,2 cm, une bonde centrale, un receveur pré-nivelé, des parois renforcées en bois, un porte-savon intégré, un fini acrylique durable, une garantie de 30 ans et est fabriquée aux États-Unis.

    Spécification
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 37" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 30 2/3"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, 
      • No caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roll-in-shower-stall-60-x-37-center-drain-freedom-inspire-series
    • Famille de produitsAccessible Showers
    • Groupe de produitsWheelchair Accessible Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches