Publier vos produits
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    Traduit par Google,

    Cabine de douche à l'italienne cinq pièces, conforme aux normes ADA, idéale pour les rénovations. Dimensions intérieures : 152 cm x 76 cm (60 po x 30 po). Seuil biseauté de 2,5 cm (1 po), bonde à gauche, receveur autoportant prénivelé, parois entièrement renforcées, aspect carrelage métro avec finition acrylique durable. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Commandez-la avec un siège de douche rabattable, des barres d'appui et des accessoires conformes aux normes ADAAG.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Left-Drain-APF6232BF5PL
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches