Publier vos produits
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels

    Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    ACOUSTIMETAL™ – Panneaux acoustiques en métal perforé
    Contrôle du bruit haute performance allié à l'élégance architecturale et à la durabilité industrielle

    Les panneaux Acoustimetal™ offrent une combinaison performante de robustesse industrielle et de performances acoustiques de pointe. Conçus sur mesure pour les environnements où l'isolation acoustique doit résister aux chocs, ces panneaux sont constitués d'une coque métallique perforée résistante et de noyaux absorbants haut de gamme. Avec des finitions adaptées aux intérieurs modernes et élégants comme aux espaces industriels les plus exigeants, Acoustimetal™ est une solution polyvalente pour les applications intérieures et extérieures , personnalisable pour répondre aux exigences acoustiques, esthétiques et de durabilité spécifiques de votre projet.

    La flexibilité du design alliée à la précision technique

    • Matériaux et finitions : Les panneaux standard sont fabriqués en aluminium perforé , avec des finitions anodisées ou thermolaquées à la fois esthétiques et très résistantes. Des options en acier galvanisé et en acier inoxydable sont également disponibles pour les environnements spécifiques.
    • Options de noyau acoustique :
    • Éliminateur d'écho® (coton recyclé)
    • Sound Silencer® (polypropylène poreux)
    • Poly Max™ (polyester)
    • Fibre de verre encapsulée (enrobée de PVC / ensachée)

    Chaque matériau de base est sélectionné en fonction d'objectifs de performance spécifiques et d'exigences environnementales, allant des intérieurs conformes aux normes LEED aux zones industrielles à fort impact.

    • Motifs de perforation : Optimisés pour maximiser l’absorption acoustique tout en préservant la pureté des lignes architecturales.

    Caractéristiques principales

    • Fabriqué sur mesure pour les applications murales et de plafond
    • Haute résistance aux chocs pour les espaces exigeants
    • intérieur et extérieur
    • options de noyau coupe-feu de classe A (ASTM E-84)
    • Plusieurs épaisseurs et configurations
    • Intégration harmonieuse avec les styles de design modernes ou industriels

    Applications

    • Traitements architecturaux des murs et des plafonds
    • Dalles de plafond amovibles
    • Enceintes de machines et mécaniques
    • Auditoriums, salles de spectacle, pôles de transport, gymnases, et bien plus encore

    Options d'installation

    • clips mécaniques
    • Fixations traversant les rebords
    • Systèmes de montage personnalisés disponibles

    Acoustimetal™ allie forme, fonction et durabilité, conçu pour répondre à la vision créative des architectes et des décorateurs d'intérieur tout en dépassant les exigences techniques des ingénieurs acousticiens.

    Spécification
    • [movie-trailer voice] In spaces where design elegance meets uncompromising durability, ACOUSTIMETAL™ perforated metal acoustical panels deliver both. [/movie-trailer voice] :D These metal acoustic panels are engineered for environments that demand advanced sound control alongside industrial‑grade resilience. With a robust perforated shell and premium sound‑absorbing cores, they provide sound absorption with perforated metal technology that is as effective in auditoriums and theaters as it is in mechanical enclosures or transit hubs. 

      Every panel is custom‑fabricated to balance technical precision with architectural beauty. Options include perforated aluminum acoustic panels with anodized or powder‑coated finishes, perforated stainless steel acoustic panels for specialized environments, and galvanized steel for heavy‑duty applications. These finishes allow the panels to function as decorative metal acoustic panels for offices and lobbies or as durable metal acoustic panels for high traffic public spaces.

      Inside, the acoustic cores are tailored to performance goals. Choices range from Echo Eliminator® recycled cotton for sustainable architectural acoustics solutions, Sound Silencer® porous polypropylene for industrial absorptive panels, Poly Max™ polyester for high NRC perforated metal acoustic panels, and encapsulated fiberglass for fire rated metal acoustic panels. Each option supports projects from architectural acoustic panels for commercial buildings to metal acoustic panels for LEED projects, ensuring compatibility with eco friendly metal acoustic panels and low VOC acoustic wall cladding requirements.

      Design flexibility extends to perforation patterns optimized for maximum absorption while maintaining clean architectural lines. This makes Acoustimetal™ ideal for perf. metal sound absorption panels used in acoustic wall cladding, drop‑in ceiling tiles, or perforated acoustic panels for auditoriums and theaters. Whether specified for noise reduction panels for industrial spaces, moisture resistant acoustic wall cladding in gyms and natatoriums, or architectural acoustics panels in high‑end interiors, the system adapts seamlessly.

      Installation is straightforward, with mechanical clips, edge flange fasteners, or custom mounting systems available. Once in place, the panels function as abuse resistant acoustic panels and durable and impact resistant acoustic panels, standing up to demanding environments while maintaining their aesthetic appeal.

      By combining recyclable perforated aluminum acoustic panels with advanced cores, Acoustimetal™ offers a green building acoustic solution that contributes to LEED credits and long‑term sustainability. It is the rare product that satisfies acoustical engineers with measurable performance while inspiring architects and designers with decorative metal acoustic panels that elevate modern interiors.

      ACOUSTIMETAL™ is more than a panel—it is a complete architectural acoustics solution, bridging the gap between industrial toughness and refined design. From noise reduction panels for industrial spaces to architectural acoustic panels for commercial buildings, it ensures that every project achieves superior sound control without sacrificing beauty or durability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustical-surfaces-acoustimetal
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireFiberglass
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord