Panneaux acoustiques à base de cellulose CFAB
Les panneaux acoustiques en cellulose CFAB sont fabriqués à partir d'un mélange unique de 65 à 75 % de fibres recyclées. Ils offrent une solution écologique pour les panneaux acoustiques. Économiques, faciles à manipuler et à installer, ils sont sûrs et faciles à installer. La plupart des panneaux se fixent aux murs ou au plafond à l'aide d'adhésifs, mais des goupilles et des rondelles peuvent également être utilisées. Les panneaux en cellulose CFAB sont principalement utilisés dans les zones où l'esthétique est secondaire, ou comme support acoustique pour un système de toile tendue sur site. Parmi les applications courantes des panneaux CFAB, on trouve les applications industrielles ou mécaniques, les brasseries ou les bars à bière, les panneaux absorbants derrière des toiles tendues ou des murs ou plafonds en bois linéaires ou à lattes, sous des tables et des chaises, ou dans d'autres situations où la pièce ou l'espace privilégie une esthétique industrielle ou recyclée.
Applications :
Applications industrielles ou mécaniques où un produit à faible coût et à forte absorption est plus important que l'esthétique, brasseries ou salles de dégustation, panneaux absorbants pour derrière des murs ou plafonds en tissu tendu ou en bois linéaires/à lattes, sous des tables et des chaises ou dans d'autres situations où la pièce ou l'espace opte pour une esthétique industrielle/recyclée.
Composition du matériau : Mélange de fibres textiles et de papier - 65 à 75 % de contenu recyclé
Épaisseurs : 1", 1,5" et 2"
Densités disponibles :
1" 3 lb. pcf
1,5" 3 lb. pcf
1" 6 lb. pcf (une commande minimum peut s'appliquer)
1" 8 lb. pcf (une commande minimum peut s'appliquer)
2" 3 lb. pcf
Taille standard : 24" x 48"
Tailles supplémentaires : ** 12" x 12", 24" x 24", **48" x 48", 48" x 96"
**Des quantités minimales s'appliquent, veuillez appeler pour plus de détails.**
Sécurité du produit : Nos panneaux de cellulose CFAB contiennent des retardateurs de flamme pour une isolation optimale des bâtiments et sont classés au feu de classe A. Pour prévenir la formation de moisissures, ils contiennent un fongicide homologué par l'EPA. CFAB ne contient aucune particule nocive en suspension dans l'air et ne provoque ni démangeaisons ni irritations cutanées.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |