Panneaux acoustiques pour murs et plafonds en polyester Poly Max™
Acoustique haute performance avec un design moderne et une intégrité des matériaux
Les panneaux acoustiques Poly Max™ offrent une solution élégante et durable pour contrôler l'écho et la réverbération dans une grande variété d'environnements intérieurs. Conçus pour allier performance et esthétique , ces panneaux sont parfaits pour les applications murales et de plafond dans les espaces commerciaux, éducatifs, résidentiels et aquatiques .
Matériaux durables pour environnements exigeants
Fabriqués à partir de fibres 100 % polyester, un mélange de 60 % de PET recyclé post-consommation et de 40 % de PET vierge, les panneaux Poly Max sont :
La composition du noyau PET offre des avantages significatifs par rapport aux matériaux acoustiques traditionnels :
Durabilité prouvée dans les environnements aquatiques et humides
Poly Max est particulièrement adapté aux environnements à forte humidité et exposés aux produits chimiques, comme les piscines intérieures et les centres aquatiques :
Polyvalence de conception
Les panneaux Poly Max équilibrent l'abordabilité et l'attrait architectural avec des options de personnalisation qui prennent en charge diverses intentions de conception :
Tailles, formats et installation facile
Les tailles standard incluent :
Disponibilité des couleurs :
Options de montage :
Léger, sûr à manipuler et facile à couper sur le terrain , Poly Max permet une installation rapide, propre et efficace, que ce soit sur les plafonds, les murs ou dans des configurations architecturales complexes.
Cote de sécurité incendie
La solution acoustique idéale pour les intérieurs design et performants
Si vous concevez un bureau d'entreprise de pointe, un espace éducatif collaboratif ou un centre aquatique riche en humidité, Poly Max™ offre des performances acoustiques durables, une durabilité des matériaux robuste et une esthétique personnalisable, le tout dans une solution fiable.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |