Publier vos produits
Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Traduit par Google,

Quiet Liner™ – Isolation acoustique et thermique avancée des conduits
Conçu pour la performance. Conçu pour le confort.

Quiet Liner™ est un revêtement acoustique haute performance en fibres naturelles, spécialement conçu pour les systèmes de conduits CVC. Fabriqué à partir de fibres de coton recyclées, cet isolant sans fibre de verre offre une absorption acoustique et un contrôle thermique exceptionnels, idéal pour les projets privilégiant le confort des occupants, la santé environnementale et le développement durable.

Quiet Liner™ est doté d'un revêtement en toile noire, durable et ignifuge, recouvrant la surface du flux d'air, améliorant ainsi la résistance et l'intégrité du produit. Le revêtement et le revêtement sont traités avec un agent antimicrobien homologué par l'EPA pour résister à la prolifération microbienne et garantir l'hygiène durable du système.

Principaux avantages :

  • Réduction supérieure du bruit – Excellente absorption acoustique sur une large gamme de fréquences
  • Efficacité thermique – Minimise les pertes et les gains de chaleur, améliorant ainsi les performances du système CVC
  • Classe A de résistance au feu – Conforme aux normes critiques de sécurité incendie pour les installations commerciales
  • Qualité de l'air intérieur sain – Sans formaldéhyde ni fibre de verre ; pas de démangeaisons ni d'irritation cutanée
  • Faible résistance à l'air – Maintient le flux d'air et l'efficacité du système
  • Protection antimicrobienne – Aide à prévenir l’accumulation de moisissures, de mildiou et de bactéries

Quiet Liner™ est le choix des professionnels qui exigent des performances sans compromis, parfait pour les environnements sensibles au bruit comme les bureaux, les écoles, les établissements de santé et les développements à usage mixte.

Spécification
  • The Quiet Liner™ – Advanced Acoustic and Thermal Duct Insulation is engineered to deliver comfort, performance, and sustainability in HVAC systems. Made from recycled cotton fibers, this fiberglass-free HVAC acoustic liner provides both noise absorption insulation and thermal efficiency, making it a reliable choice for projects focused on occupant well‑being and environmental health.

    With its durable black scrim facing, Quiet Liner™ functions as a black-faced acoustical absorber while resisting microbial growth thanks to an EPA‑registered antimicrobial treatment. As a Class A fire-rated duct liner, it meets critical safety standards while maintaining low air-resistance acoustic insulation to support airflow and system efficiency.

    This cotton fiber acoustical absorber is formaldehyde‑free, non‑allergenic, and non‑irritant, ensuring healthy indoor air quality. It is ideal for ductwork acoustic treatment in offices, schools, healthcare facilities, and industrial spaces, where both mechanical room sound control and thermal efficiency acoustic insulation are essential.

    Available in rolls and sheets, Quiet Liner™ serves as a versatile solution for retrofit ductwork acoustic treatment, industrial and commercial HVAC sound control, and green building acoustic insulation (LEED‑friendly) applications. By combining natural fiber acoustics with proven durability, Quiet Liner™ offers professionals a dependable way to achieve excellent noise absorption (high NRC options) and long‑term system performance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acoustical-surfaces-quiet-liner
  • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
  • Groupe de produitsAcoustical Panels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2011-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)48
En rapport
  • Matériel principalCotton Fibers
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCPlafond
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
  • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord