Panneaux acoustiques micro-perforés Silk Metal™
Plafonds et murs architecturaux à absorption acoustique haute performance
Silk Metal™ est une gamme haut de gamme de panneaux muraux et de plafonds en aluminium microperforé, conçus pour allier élégance et performances acoustiques exceptionnelles. Dotés d'une finition lisse, semblable à du tissu, et d'un indice NRC élevé de 0,80 (aucun revêtement acoustique requis), ces panneaux sont conçus pour réduire l'écho, contrôler les réflexions sonores et gérer les interférences électromagnétiques et thermiques.
Contrairement aux panneaux métalliques perforés traditionnels, Silk Metal™ utilise un procédé breveté de micro-perforation angulaire, optimisant l'absorption acoustique et permettant des capacités AEMIC (contrôle des interférences acoustiques et électromagnétiques) améliorées.
Caractéristiques principales
Applications
Idéal pour les espaces sensibles acoustiquement et visuellement :
Restaurants · Bureaux · Salles de conférence · Théâtres · Studios · Aéroports · Hôpitaux · Salles de classe · Hôtels · Espaces commerciaux · Halls · Discothèques · Piscines · Musées · Centres de transit
Caractéristiques
Tuiles tégulaires : 23-3/4" x 23-3/4" (1/2" ou 5/8" d'épaisseur)
Panneaux plats : jusqu'à 50" x 118"
Déflecteurs suspendus : 4" x 20" x 48"
Configurations du système
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |