Publier vos produits
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    Traduit par Google,

    Le système de diffuseur acoustique CURVE™
    Son naturel. Style architectural. Précision acoustique.

    Le système de diffuseurs CURVE™ offre une solution élégante et performante pour la conception d'espaces à l'acoustique irréprochable. Les trois modèles de diffuseurs, leaders du marché, allient harmonieusement performance acoustique et flexibilité de conception, ce qui les rend idéaux pour les studios, les salles d'écoute, les salles de spectacle, les intérieurs commerciaux et les résidences haut de gamme.

    Le diffuseur Curve est une conception innovante à phase cohérente, dotée d'une courbe à rayon constant qui assure une diffusion naturelle et homogène, sans les distorsions ni les interférences de phase souvent rencontrées dans les diffuseurs traditionnels à résidus quadratiques. Une membrane vinyle intégrée, chargée en masse, étend ses performances aux basses fréquences, assurant à la fois la diffusion des médiums et des aigus et le contrôle des basses fréquences dans un seul et même dispositif élégant.

    Avantages du produit :

    • Contrôle acoustique à double fonction : diffuse les fréquences moyennes à hautes (300 Hz–20 kHz) et absorbe les basses fréquences (40–300 Hz) grâce à une membrane en vinyle lestée intégrée.
    • Matériaux sûrs et durables : sans fibre de verre ni mousse ; âme acoustique en coton recyclé
    • Configurations flexibles : La hauteur modulaire de 42 pouces permet l’empilage ou l’alternance des orientations sur les murs et les plafonds.
    • Un style architectural raffiné : disponible dans une gamme de couleurs standard, de tissus haut de gamme et de placages en bois pour s’harmoniser avec tous les styles de décoration.
    • Installation facile : Livré avec fixations et visserie ; supports de sol en option
    • Performances optimales : élimine l'écho flottant, les ondes stationnaires et la distorsion de phase

    Composants du système de courbes :

    • Diffuseurs incurvés (avec membrane absorbante à diaphragme en vinyle) :
      • Petit format : 2,5 cm de large x 107 cm de haut x 12,5 cm de profondeur (options personnalisées disponibles, appelez pour plus de détails)
      • Moyen : 53 cm de large x 107 cm de haut x 18 cm de profondeur (options personnalisées disponibles, appelez pour plus de détails)
      • Curve Deluxe : 35,5 cm de large x 117 cm de haut x 12,5 cm de profondeur

    Applications :
    Idéal pour tous les environnements où la qualité sonore est importante :

    • Studios d'enregistrement, salles de contrôle, cabines de diffusion
    • Salles de cinéma privées, studios de post-production, plateaux de bruitage
    • Salles de spectacle, églises, espaces de répétition
    • Salles de réunion, salles de classe, bureaux, musées et environnements commerciaux

    Options de couleur et de finition :
    Couleurs disponibles : varient selon le diffuseur – appelez-nous pour plus de détails
    Couleurs de tissu et finitions de placage bois personnalisées disponibles sur demande

    Le système CURVE™ est une solution naturelle, visuellement saisissante et abordable pour transformer des pièces ordinaires en espaces acoustiques équilibrés et d'une précision professionnelle.

    Spécification
    • The CURVE Acoustical Diffuser System™ was created to bring natural‑sounding acoustics panels into spaces where precision and design must coexist. Unlike traditional quadratic‑residue designs that often introduce phase grating or distortion, we manufacturer phase‑coherent diffusers with a constant‑radius curve, ensuring smooth, even dispersion of sound. This makes our system one of the most advanced sound diffusers available today, trusted by professionals who demand accuracy and elegance in equal measure.

      At its core, the CURVE product line is more than just a series of diffuser options. Each unit integrates a mass loaded vinyl diaphragmatic absorber, transforming it into a combined diffusion and bass absorption panel. This dual‑function design diffuses mid‑to‑high frequencies while effectively and measurably absorbing low frequencies, eliminating flutter echo, standing waves, and phase distortion. As a result, the CURVE diffusers function as both flutter‑echo control panels and broadband acoustic diffusors, delivering balanced sound across the spectrum.

      Flexibility is built into the design. Available in multiple sizes—including small, medium, and deluxe— they can be configured as custom diffuser panels or stacked modularly to suit walls and ceilings. Designers can specify decorative acoustic diffusors with premium fabrics, wood veneers, or custom colors, making them equally at home in recording studio diffusers, home theater diffusers, or studio acoustic diffusers for professional control rooms.

      Applications span every environment where sound quality matters. The CURVE diffusers have become a staple in professional studio acoustic treatment, from mixing room diffusion panels and mastering room acoustic treatments to podcast room acoustic diffusion and broadcast studio acoustic diffusors. Enthusiasts appreciate their role as audiophile room diffusion panels, while architects specify them for diffusion panels for recording studios, home studio diffusors, and acoustic diffusers for balanced room acoustics in performance halls, churches, classrooms, and boardrooms.

      Installation is straightforward, with mounting cleats, hardware, and optional floor stands included. Once in place, CURVE panels deliver studio acoustic diffusers performance without compromise, transforming ordinary rooms into sonically balanced spaces. Their ability to serve as surround‑sound diffusion panels for theaters or acoustic diffusion panels for museums and retail environments underscores its versatility.

      The Curve System acoustic diffusers embody the perfect union of science and style. They not only solve acoustic challenges but also accentuate interiors with architectural refinement. For projects demanding custom diffuser panels that combine technical precision with aesthetic appeal, the CURVE diffuser system is the clear choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustical-surfaces-the-curve-system
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-06-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Sound-Reflective Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes