Publier vos produits
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Traduit par Google,

    Éliminateur d'écho™ Bass Buster
    Absorption haute performance des basses fréquences pour les environnements acoustiques exigeants

    Les panneaux anti-basses Echo Eliminator™ offrent une absorption des basses fréquences puissante et économique, répondant ainsi à l'un des défis majeurs de la conception acoustique. Fabriquée à partir de coton acoustique lié (BAC) issu de fibres recyclées, cette solution sans fibre de verre assure une absorption profonde et à large bande, idéale pour les installations industrielles, les applications architecturales et les environnements audio professionnels où l'accumulation de basses peut nuire à la clarté et au confort d'écoute.

    Conçus pour une grande polyvalence, les panneaux Bass Buster peuvent être installés directement à l'aide d'un adhésif ou utilisés comme support derrière d'autres systèmes acoustiques ou des revêtements textiles tendus sur site. Leur composition respectueuse de l'environnement peut permettre d'obtenir des crédits LEED™, alliant ainsi performance et durabilité.

    Applications idéales
    Convient pour le contrôle des basses fréquences dans :
    • Environnements résidentiels, commerciaux et industriels
    • Salles de classe, bureaux, salles de conférence, centres communautaires
    • Lieux de culte et espaces publics
    • Salles de musique, studios d'enregistrement et théâtres
    • Auditoriums, arènes, stades et salles de spectacle
    • Entrepôts, ateliers de production et installations bruyantes
    • Restaurants, établissements médicaux et espaces à usage mixte

    Détails du produit
    Matériau : Coton acoustique collé (fibres recyclées)
    Épaisseur : 4 pouces
    Densité : 1,5 lb/pi³
    Dimensions standard : 24 po × 48 po
    Tailles spéciales : disponibles avec des quantités minimales (nous contacter pour plus de détails).
    Couleur : Anthracite

    Méthode d'installation :
    • Épingles adhésives ou collantes

    Conçus spécifiquement pour résoudre les problèmes acoustiques de basse fréquence, les panneaux Echo Eliminator™ Bass Buster offrent une solution fiable, durable et de grande valeur pour créer des environnements sonores équilibrés et performants dans une large gamme d'applications.

    Spécification
    • Controlling low‑frequency energy is one of the most difficult challenges in acoustical design. The Echo Eliminator™ Bass Buster was developed specifically to address this issue, delivering deep bass absorption and reliable low‑frequency resonance control in environments where clarity and comfort are paramount. Made from bonded acoustical (recycled) cotton, this fiberglass‑free solution provides eco‑friendly bass traps that combine sustainability with high performance.

      Bass Buster functions as a versatile low‑frequency absorber, equally effective in studio sound treatment, home theater bass traps, or commercial acoustical bass treatment applications. Its broadband design ensures sub/bass/low-end absorption making it a trusted choice for recording studio acoustic treatment, mixing room bass control, and mastering room low‑frequency treatment. Musicians and engineers rely on it as studio bass traps or corner bass absorber systems to tame room modes and eliminate muddiness.

      Performance is uncompromising. These high‑performance bass absorbers act as broadband bass traps, reducing echoes and standing waves while functioning as echo and resonance reduction treatments. By integrating seamlessly into architectural spaces, they serve as acoustic bass control solutions for classrooms, offices, houses of worship, and large venues such as auditoriums, arenas, and performing arts centers.

      Sustainability is built in. As recycled cotton bass absorbers, Bass Buster panels are sustainable acoustic solutions that contribute toward LEED credits. Their environmentally conscious composition ensures safe handling, while their charcoal finish provides a professional aesthetic suitable for both industrial facilities and high‑end audio environments.

      Installation is straightforward. Whether adhered directly with adhesive or mounted using stick pins, Bass Buster integrates easily into existing acoustical systems or behind site‑stretched fabric facings. This flexibility makes it ideal for home studio bass traps, room mode control treatments, and noise reduction strategies in warehouses, medical facilities, restaurants, and mixed‑use spaces.

      The Echo Eliminator™ Bass Buster is more than just another absorber—it is a complete solution for low‑frequency acoustic control. By combining eco‑friendly bass traps with high‑performance absorption, it transforms problematic rooms into balanced, professional sound environments where every note and word is heard with precision.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.echo-eliminator-bass-buster
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalCotton Fibers
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes