Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques en laine de bois Envirocoustic™
    Performances écologiques – Flexibilité de conception – Absorption acoustique supérieure
    Les panneaux en laine de bois Envirocoustic™ sont des panneaux acoustiques haute performance et respectueux de l'environnement, conçus pour répondre aux besoins architecturaux et acoustiques modernes. Fabriqués à partir d'un mélange durable de fibres de bois naturelles, de ciment Portland et d'eau, ces panneaux en fibres de bois cimentaires offrent une excellente absorption acoustique et une polyvalence de conception inégalée.

    Les panneaux en laine de bois Envirocoustic™ sont certifiés Cradle to Cradle®, ce qui confirme leur conformité aux normes rigoureuses en matière de santé des matériaux, de responsabilité environnementale et de circularité des produits, ce qui en fait un choix idéal pour les projets privilégiant la durabilité et les objectifs de construction écologique.

    Disponibles sous forme de panneaux muraux, de dalles de plafond, de nuages ​​et de baffles, les produits en laine de bois Envirocoustic™ sont idéaux pour réduire l'écho et la réverbération dans un large éventail d'environnements, des espaces éducatifs et commerciaux aux lieux d'accueil, municipaux et culturels. Les panneaux sont proposés dans un large choix d'épaisseurs, d'options, de couleurs et de finitions, notamment des panneaux Designs découpés avec précision à rainures en V, qui offrent à la fois des performances acoustiques et un attrait visuel exceptionnels.

    Fabriqués dans une usine de pointe garantissant des tolérances dimensionnelles et une homogénéité de fibres inégalées, ces panneaux offrent une surface lisse et raffinée et permettent une installation bord à bord, offrant une esthétique moderne et homogène. Des panneaux de remblai sont disponibles pour les applications nécessitant une absorption acoustique renforcée, offrant des performances parmi les plus élevées de leur catégorie.

    Tous les usinages, peintures et personnalisations sont effectués en interne, garantissant une qualité constante, des délais de livraison rapides et un inventaire fiable sur toute notre gamme de produits.

    Principaux avantages :
    • Absorption acoustique et réduction de l'écho exceptionnelles
    • Certifié Cradle to Cradle® pour une durabilité vérifiée et une transparence des matériaux
    • Très durable et dimensionnellement stable
    • Disponible dans des couleurs, des tailles et des motifs personnalisés
    • Fabriqué à partir de matériaux durables
    • Fabriqué avec précision pour des installations propres et sans couture
    • Lissé de surface supérieur et uniformité des fibres

    Pour des recommandations spécifiques à un projet ou pour en savoir plus sur la manière dont les panneaux de laine de bois Envirocoustic™ peuvent soutenir vos objectifs acoustiques et de conception, veuillez contacter directement notre équipe.

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels combine eco‑friendly acoustic décor with superior performance, offering architects and acoustical designers a solution that is both sustainable and design‑forward. Manufactured from natural wood fibers, Portland cement, and water, these cementitious wood‑fiber acoustical products deliver reliable wall sound absorption and reverberation control while supporting green building acoustic materials initiatives.

      Certified Cradle to Cradle®, Envirocoustic™  Wood Wool panels meet rigorous standards for material health, environmental responsibility, and product circularity. This makes them ideal for projects prioritizing sustainable acoustics, whether in schools, civic facilities, hospitality spaces, or cultural venues. Their composition as low‑VOC acoustic solutions ensures healthier indoor environments without compromising durability.

      Versatility is a hallmark of the system. Wood Wool panels can be specified as architectural acoustic treatments, wood wool ceiling tiles, acoustic wall cladding, or decorative acoustic surfaces, adapting seamlessly to classrooms, auditoriums, offices, and restaurants. Options include precision V‑groove cut designs that combine sound absorption performance with striking visual appeal, ensuring both function and aesthetics.

      Produced in a state‑of‑the‑art facility, Envirocoustic™ Wood Wool achieves industry‑leading dimensional tolerances and fiber consistency. The result is a smooth, refined surface that allows for edge‑to‑edge installation, creating a seamless modern aesthetic. For projects requiring enhanced performance, backfill acoustic options are available, delivering some of the highest NRC ratings in the category.

      Durability and safety are built in. These impact‑resistant acoustic solutions are Class A fire‑rated acoustic products, resisting microbial growth and ensuring long‑term reliability in high‑traffic environments. Offered in a wide range of thicknesses, sizes, and finishes—including colored acoustic treatments—they can be tailored to any architectural vision.

      By combining wood fiber sound technology with high NRC acoustic performance, Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels provide a solution that balances sustainability, safety, and design flexibility. They are the customizable acoustic panels that transform reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments—ideal for schools, auditoriums, and modern architectural projects.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envirocoustic-wood-wool
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Poids net (Lbs)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord