Panneaux acoustiques de plafond et de mur en laine de bois Envirocoustic™
Panneaux en fibres de bois cimentaires avec support acoustique en cellulose intégré
Les panneaux de remblai en laine de bois Envirocoustic™ allient l'esthétique naturelle de la fibre de bois à des performances acoustiques avancées. Dotés d'un support acoustique en fibre de cellulose intégré, ces panneaux composites offrent une absorption acoustique améliorée et un coefficient de bruit brut (CBR) plus élevé, réduisant ainsi efficacement l'écho et la réverbération dans de nombreux environnements.
Idéals pour les établissements d'enseignement, les bâtiments publics, les restaurants et autres espaces sensibles au bruit, les panneaux Envirocoustic™ sont classés au feu de classe A et conformes à la norme d'essai au feu NFPA 286. Fabriqués à partir d'un mélange durable de fibres de bois, de ciment Portland et d'eau, ils constituent un choix écologiquement responsable, sans compromis sur les performances ni sur la flexibilité de conception.
Disponibles dans une variété de tailles, de formes et de couleurs, les panneaux s'adaptent à pratiquement tous les styles architecturaux et intérieurs. L'installation est simple : les panneaux se fixent directement sur le support sans utiliser de fourrures, ce qui simplifie le processus et réduit les coûts de main-d'œuvre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |