Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques de plafond en laine de bois Envirocoustic™
    Haute performance • Durable • Conception innovante Contrôle du son

    Les panneaux acoustiques de plafond en laine de bois Envirocoustic™ offrent une combinaison moderne de performance acoustique, de simplicité des matériaux et de respect de l'environnement. Conçus pour les espaces où la fixation directe de panneaux est impossible, ces panneaux suspendus apportent une touche visuelle tout en réduisant considérablement l'écho et la réverbération dans les environnements exigeants, tels que les restaurants, les gymnases, les auditoriums, les bâtiments industriels et les salles de spectacle.

    Fabriqués à partir d'un mélange naturel de fibres de bois, de ciment Portland et d'eau , les panneaux acoustiques en laine de bois Envirocoustic offrent une absorption acoustique exceptionnelle et une durabilité à long terme. Certifiés Cradle to Cradle® , ils soutiennent les initiatives de construction durable et contribuent à l'obtention de la certification LEED. Ces panneaux sont également conformes aux normes d'émissions de COV du Département de la santé publique de Californie (CDPH) , garantissant ainsi une bonne qualité de l'air intérieur.

    La sécurité est primordiale : les déflecteurs en laine de bois Envirocoustic sont classés A en matière de résistance au feu et réussissent le test rigoureux de résistance au feu en angle de pièce NFPA 286 , ce qui permet une utilisation en toute confiance dans une vaste gamme d’applications commerciales et institutionnelles. Ils sont très résistants à la prolifération microbienne et fongique, ce qui les rend adaptés aux environnements à fort passage et à forte humidité.

    Disponibles en plusieurs épaisseurs, dimensions, formes et coloris — y compris en blanc apprêté et avec une finition peinte en usine —, ces panneaux acoustiques s'adaptent à tous les projets. Chaque panneau est fini sur ses deux faces et présente une face A et une face B avec de subtiles variations de texture naturelle, caractéristiques du bois véritable. Des inserts en PVC installés en usine simplifient la suspension et garantissent un alignement et des performances acoustiques optimaux.

    Applications
    Idéal pour :
    • Écoles et bâtiments civiques (gymnases, salles de classe, auditoriums, salles de musique et de répétition)
    • Restaurants, bars, espaces événementiels
    • Sites sportifs et de divertissement
    • Centres de congrès, lieux de culte
    • Stands de tir
    • Installations de fabrication, installations industrielles et entrepôts
    • Parkings, aéroports et autres espaces de grande capacité

    Composition du matériau
    • Fibres de bois, ciment Portland, eau
    • Des variations de couleur naturelles peuvent survenir en raison de la teneur en fibres de bois

    Options d'épaisseur
    • 1"
    • Microbrin de 2,5 cm
    • 1-3/8"
    • 2"

    Tailles
    • Format standard : 12 po × 48 po, 24 po × 48 po
    • Sur mesure : jusqu'à 24 po × 96 po

    Profils de bord
    • Carré
    • Biseauté

    Finitions
    • Apprêté blanc
    • Peint
    Les deux faces sont finies ; les panneaux sont directionnels avec une variation de texture entre la face A et la face B.

    Installation
    • Suspendu à la structure à l'aide d'autres éléments (inserts en PVC fournis en usine)

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood‑Wool Acoustic Ceiling Baffles bring together acoustic precision, architectural style, and environmental responsibility. Designed for spaces where direct‑attach solutions aren’t practical, these suspended elements create visual rhythm while delivering powerful ceiling sound absorption. From restaurants and gymnasiums to auditoriums, industrial facilities, and entertainment venues, they transform large, noisy environments into balanced, comfortable spaces.

      Crafted from a natural blend of wood fiber, Portland cement, and water, Envirocoustic™ baffles offer the durability of cementitious wood fiber acoustics with the warmth of natural fiber acoustics. As a Cradle to Cradle Certified® product, they support green building acoustic materials initiatives and contribute to LEED project goals. Meeting California Department of Public Health VOC standards, they qualify as low‑VOC acoustic solutions, ensuring healthier indoor air quality.

      Safety and resilience are built in. These impact‑resistant acoustic treatments are Class A fire rated and pass the NFPA 286 room‑corner fire test, making them suitable for high‑traffic and high‑moisture environments. Resistant to microbial and fungal growth, they perform reliably in demanding applications such as convention centers, warehouses, airports, and sports venues.

      Design flexibility is a hallmark of Envirocoustic™ Wood Wool baffles. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, they can be specified as decorative acoustic features, architectural baffles, or sound‑absorbing ceiling elements. Finishes range from primed white to factory‑applied painted colors, with options for colored acoustic treatments that complement any interior concept. Each unit is finished on both sides, with subtle texture variation characteristic of real wood fiber, and factory‑installed PVC inserts simplify suspension while ensuring consistent alignment.

      Performance is uncompromising. These high NRC acoustic solutions function as reverberation control treatments, echo reduction systems, and noise control designs that improve speech intelligibility and reduce fatigue in classrooms, offices, studios, and public spaces. Whether specified as studio acoustic treatments, vertical acoustic elements, or acoustical hanging systems, Envirocoustic™ delivers reliable results across a wide range of environments.

      By combining eco‑friendly acoustic design with sustainable acoustic solutions, Envirocoustic™ Wood‑Wool Ceiling Baffles embody the future of design‑friendly ceiling acoustics. They are the versatile choice for architects, engineers, and facility managers seeking to balance performance, safety, and aesthetics in one sustainable product.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envirocoustic-wood-wool-baffle
    • Famille de produitsSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Groupe de produitsHanging Baffles or Clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment