Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Traduit par Google,

    Nuages ​​de plafond en laine de bois Envirocoustic™

    Les panneaux isolants en laine de bois Envirocoustic™ offrent une solution sophistiquée et performante aux architectes, ingénieurs acousticiens, consultants, entrepreneurs et prescripteurs souhaitant maîtriser l'écho et la réverbération dans les espaces ouverts ou acoustiquement complexes. Fabriqués à partir de trois ingrédients naturels – fibres de bois, eau et ciment Portland – ces panneaux écologiques offrent une absorption acoustique exceptionnelle tout en réduisant l'impact environnemental. Ils sont également certifiés Cradle to Cradle®, favorisant ainsi l'utilisation circulaire des matériaux et contribuant à une conception durable.

    Conçus pour les espaces où une fixation directe aux plafonds ou aux murs est impossible, les panneaux isolants en laine de bois Envirocoustic offrent une isolation acoustique flexible et esthétique. Idéaux pour les restaurants, les salles de classe, les bureaux, les salles de musique, les théâtres et les espaces commerciaux, ces panneaux présentent une résistance au feu de classe A, sont conformes à la norme NFPA 286 et respectent les normes d'émissions de COV du Département de la santé publique de Californie. Leur résistance à la prolifération microbienne et fongique garantit une durabilité accrue et les rend parfaitement adaptés aux établissements publics et privés souhaitant obtenir la certification LEED.

    La fabrication de précision garantit des dimensions constantes, une épaisseur uniforme et des bords nets, permettant une intégration architecturale impeccable. Disponibles dans une vaste gamme de tailles, de formes et de couleurs personnalisées, les panneaux acoustiques de plafond Envirocoustic s'adaptent à presque tous les projets, alliant performance acoustique et impact visuel. L'installation se fait en suspendant les panneaux à une grille en T de 38 mm (1-1/2") pour plaques de plâtre, insérée dans des rainures fraisées en usine pour une fixation simple et sécurisée.

    Applications idéales
    Écoles, installations civiques, gymnases, salles de classe, auditoriums, espaces de répétition musicale, restaurants, bars, lieux de sport et de divertissement, centres de congrès, lieux de culte, stands de tir, installations industrielles, parkings, aéroports et autres environnements réverbérants.

    Composition du matériau
    Fibres de bois, ciment Portland et eau
    ( Les fibres de bois naturelles peuvent entraîner de légères variations de couleur. )

    Épaisseurs disponibles
    1-3/8"
    2"

    Tailles disponibles
    Standard:
    24" × 48"
    24 po × 96 po

    Coutume:
    Jusqu'à 24 po × 96 po

    Détail du bord
    Carré
    Biseauté

    Finitions
    Apprêt transparent • Apprêt blanc • Peint

    Méthode d'installation
    Suspension par un tiers via une grille en T pour cloison sèche de 1-1/2 po insérée dans des fentes fraisées en usine

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Clouds redefine how architects and acoustical designers approach sound control in large, reverberant spaces. Crafted from three simple, natural ingredients—wood fiber, Portland cement, and water—these cementitious wood fiber clouds combine durability with eco‑friendly acoustic ceiling solutions that deliver exceptional ceiling sound absorption while supporting sustainable building practices. As a Cradle to Cradle Certified® product, they embody green building acoustic products that contribute to LEED goals and circular material use.

      Designed for environments where direct mounting isn’t practical, Envirocoustic™ Wood Wool clouds functions as suspended acoustic elements that add visual rhythm while reducing echo and reverberation. From restaurants and classrooms to auditoriums, gymnasiums, and convention centers, these architectural acoustic clouds provide reliable performance with high NRC acoustic absorption, making them ideal for both public and private facilities.

      Safety and resilience are built in. Envirocoustic™ meets Class A fire standards, complies with NFPA 286, and qualifies as low‑VOC acoustic ceiling solutions. Resistant to microbial and fungal growth, they are suitable for high‑traffic and high‑moisture environments such as airports, industrial facilities, and sports venues. Their durability ensures long‑term reliability, even in demanding applications.

      Design flexibility is a hallmark of the system. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, Envirocoustic™ can be specified as decorative acoustic ceiling clouds, customizable acoustic clouds, or modern acoustic ceiling elements tailored to any architectural vision. Finishes range from primed clear and white to painted options, while subtle natural texture variations highlight the authenticity of real wood fiber.

      Installation is streamlined. Precision manufacturing ensures consistent dimensions and clean edges, while factory‑routed slots allow suspension from a 1‑1/2" drywall T‑grid for secure mounting. Whether used as sound absorption ceiling clouds, reverberation reduction clouds, or impact‑resistant acoustic clouds, Envirocoustic™ integrates seamlessly into architectural designs while delivering measurable acoustic improvements.

      By combining wood wool acoustic technology with natural sound‑absorbing ceiling elements, Envirocoustic™ offers a solution that balances sustainability, safety, and aesthetics. It is the versatile choice for architects, engineers, and contractors seeking sustainable acoustic clouds that transform noisy environments into comfortable, acoustically balanced spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envirocoustic-wood-wool-ceiling-cloud
    • Famille de produitsSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Groupe de produitsHanging Baffles or Clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment