Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Traduit par Google,

    Dalles de plafond en laine de bois Envirocoustic™

    Les dalles de plafond en laine de bois Envirocoustic™ offrent aux architectes, acousticiens, ingénieurs, entrepreneurs et prescripteurs une solution performante et durable pour la gestion de l'écho et de la réverbération dans une grande variété d'environnements. Fabriquées à partir de seulement trois ingrédients naturels (fibre de bois, eau et ciment Portland), ces dalles écologiques offrent une absorption acoustique exceptionnelle tout en respectant les normes environnementales actuelles. Elles sont également certifiées Cradle to Cradle®, ce qui confirme leur rôle dans la conception circulaire et responsable des matériaux et soutient les programmes de construction respectueux de l'environnement.

    Conçues pour une performance optimale, les dalles isolantes en laine de bois Envirocoustic sont classées A en matière de résistance au feu, conformes à la norme NFPA 286 et aux exigences du Département de la santé publique de Californie concernant les émissions de COV, contribuant ainsi à la certification LEED. Leur résistance naturelle à la prolifération microbienne et fongique les rend idéales pour les espaces publics et privés exigeants.

    La fabrication de précision garantit une épaisseur constante, des dimensions fiables et des arêtes vives pour une finition soignée. Les formats standard s'emboîtent facilement dans une grille en T robuste de 24 mm (15/16 po), assurant une installation rapide et un ajustement parfait. Pour les projets exigeant une performance acoustique accrue, les dalles peuvent être associées à un support acoustique en cellulose pour une absorption sonore encore plus importante.

    Disponibles en plusieurs épaisseurs et finitions (y compris apprêt transparent, apprêt blanc et peint), les dalles en laine de bois Envirocoustic ajoutent à la fois un intérêt visuel et un confort acoustique à tout design.

    Applications idéales
    Écoles, bâtiments civiques, gymnases, salles de classe, auditoriums, salles de musique, restaurants, bars, lieux de sport et de divertissement, centres de congrès, lieux de culte, stands de tir, installations industrielles, parkings, aéroports et autres espaces réverbérants.

    Composition du matériau
    Fibres de bois, ciment Portland et eau
    ( Les fibres de bois naturelles peuvent entraîner de légères variations de couleur. )

    Épaisseurs disponibles
    5/8", 1", 1" Microstrand, 1-3/8", 2"

    Tailles standard
    23-3/4" × 23-3/4"
    23-3/4" × 47-3/4"

    Détail du bord
    Carré

    Finitions
    Apprêt transparent • Apprêt blanc • Peint

    Méthode d'installation
    Intégration dans une grille en T HD standard de 15/16 po

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Tiles bring together natural materials and advanced acoustic engineering to create a ceiling solution that is both functional and design‑forward. Made from wood fiber, Portland cement, and water, these natural fiber ceiling tiles deliver reliable noise reduction ceiling tile performance while supporting sustainable acoustic performance with natural fibers. Their eco‑conscious composition makes them ideal for projects seeking eco‑friendly ceiling panels and green building acoustic ceiling tiles that contribute toward LEED credits.

      Designed to integrate seamlessly into modern construction, the system works within T‑bar ceiling acoustics and can be specified as customizable ceiling tiles, paintable ceiling tiles, or decorative acoustic ceiling panels. Architects and designers appreciate the flexibility of the wood wool ceiling tile system, which adapts to schools, offices, restaurants, and civic facilities. Options include wood fiber ceiling tiles, moisture‑resistant acoustic ceiling panels, and durable and impact‑resistant ceiling panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is a defining feature. These high NRC wood wool ceiling tiles act as a sound absorption and echo reduction ceiling system, ensuring clarity in classrooms, auditoriums, and large public venues. Their thermal insulation ceiling tiles properties add energy efficiency benefits, while fire‑rated wood wool ceiling tiles tested to NFPA 286 provide safety assurance. Compliance with California Department of Public Health standards ensures they qualify as low‑VOC decorative ceiling tiles, supporting healthier indoor environments.

      From wood wool ceiling tiles for schools and classrooms to design‑flexible noise reduction ceiling panels for hospitality spaces, Envirocoustic™ delivers solutions that balance sustainability, durability, and aesthetics. These eco‑friendly wood wool ceiling panels embody sustainable acoustical ceiling solutions, offering architects and contractors a versatile product that transforms reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envirocoustic-wood-wool-lay-in-ceiling-tiles
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsCeiling Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile