Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Shapes - Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    Formes en laine de bois Envirocoustic™
    Performances écologiques – Flexibilité de conception – Absorption acoustique supérieure – Esthétique visuellement attrayante

    Les panneaux acoustiques Envirocoustic™ en laine de bois sont des panneaux acoustiques haute performance et respectueux de l'environnement, conçus pour répondre aux exigences de l'architecture et de l'acoustique modernes. Fabriqués à partir d'un mélange durable de fibres de bois naturelles, de ciment Portland et d'eau, ces panneaux en fibres de bois cimentaires offrent une absorption acoustique exceptionnelle et une polyvalence de conception inégalée.

    Découpées avec précision en formes géométriques et peintes en interne, les formes en laine de bois Envirocoustic™ sont conçues pour créer des motifs visuellement saisissants, attrayants et même ludiques qui subliment l'esthétique et l'acoustique de tout espace. Qu'elles soient installées en compositions coordonnées ou en murs d'accent audacieux, ces créations transforment le traitement acoustique en une expérience esthétique.

    Les panneaux en laine de bois Envirocoustic™ sont certifiés Cradle to Cradle®, ce qui confirme leur conformité aux normes les plus élevées en matière de santé des matériaux, de durabilité et de circularité, ce qui en fait un choix idéal pour les projets donnant la priorité aux objectifs de construction écologique.

    Également disponibles sous forme de panneaux muraux, de dalles de plafond, de nuages ​​et de baffles, ces panneaux sont idéaux pour réduire l'écho et la réverbération dans des espaces tels que les établissements d'enseignement, les bâtiments commerciaux, les lieux d'accueil, les centres civiques et les installations culturelles. Ils sont proposés dans une large gamme de dimensions, d'épaisseurs, de finitions et de couleurs personnalisées, notamment des panneaux « Designs » à rainures en V de précision, offrant à la fois des performances acoustiques exceptionnelles et un design convaincant.

    Fabriqués dans une usine de pointe, avec des tolérances dimensionnelles et une consistance de fibre à la pointe de l'industrie, ces panneaux offrent une surface lisse et raffinée et permettent une installation impeccable, bord à bord. Des panneaux de remblai sont disponibles en option pour une absorption acoustique améliorée.

    Toutes les découpes, peintures et personnalisations sont gérées en interne, garantissant une qualité constante, un délai d'exécution rapide et un inventaire fiable.

    Principaux avantages :
    • Motifs géométriques découpés avec précision pour une esthétique unique et attrayante
    • Absorption acoustique et contrôle de l'écho exceptionnels
    • Certifié Cradle to Cradle® pour la durabilité et la transparence
    • Fabriqué avec des matériaux renouvelables et une construction durable
    • Tailles, motifs et couleurs personnalisés disponibles
    • Installation sans couture et finition de surface raffinée
    • Idéal pour une large gamme d'applications architecturales

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Shapes collection takes acoustical design beyond performance, turning it into a creative expression of form and function. Made from a sustainable blend of wood fibers, Portland cement, and water, these wood wool acoustic panels deliver reliable sound absorption while supporting sustainable acoustics and eco‑friendly acoustic décor. As Cradle to Cradle Certified acoustic panels, they meet the highest standards for material health and circularity, making them an ideal choice for projects focused on green building acoustic panels and low‑VOC sustainable acoustics.

      What makes this line unique is its ability to transform acoustical treatment into art. Precision‑cut into geometric shape acoustic panels, the Envirocoustic Wood Wool Shapes can be combined in countless ways to create striking, imaginative compositions. Designers can arrange different shapes together to form extremely interesting and beautiful images and patterns, whether subtle and refined or bold and playful. These decorative acoustic panels and decorative acoustical wall panels allow architects to merge acoustical performance with visual storytelling, turning walls and ceilings into dynamic canvases.

      Performance is equally impressive. These wood wool sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, functioning as sound absorption panels for walls and ceilings and delivering superior echo control. They are ideal for noise reduction panels for open spaces, acoustic panels for offices and conference rooms, and sound absorption panels for restaurants and bars. Backfill options further enhance absorption, making them perfect for wood wool panels for schools and classrooms and acoustic treatment for auditoriums and lecture halls. Their thermal and acoustic insulation panels properties add energy efficiency benefits, while fire‑resistant wood wool panels and durable and impact‑resistant acoustic panels ensure safety and longevity.

      Manufactured in a state‑of‑the‑art facility with industry‑leading tolerances, Envirocoustic™ products offer smooth, refined surfaces for clean, edge‑to‑edge installations. All cutting, painting, and customization are handled in‑house, ensuring consistent quality, fast turnaround, and dependable inventory.

      By combining eco‑friendly acoustic panels, customizable wood wool panels, and architectural acoustic panels, Envirocoustic™ Wood Wool Shapes deliver both functional and visual impact. They are the sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces—transforming acoustical performance into engaging, pattern‑driven design that inspires creativity across schools, offices, restaurants, civic centers, and cultural venues.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envirocoustic-wood-wool-shapes-acoustical-panels
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes