Publier vos produits
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques décoratifs recouverts de tissu pour plafond

    Transformez les grands espaces réverbérants en environnements confortables et performants grâce aux panneaux acoustiques décoratifs Fabrisorb™ recouverts de tissu . Conçus pour une absorption acoustique exceptionnelle et arborant une esthétique architecturale épurée, ces panneaux offrent un équilibre parfait entre performance acoustique et polyvalence de design.

    Idéales pour les gymnases, les auditoriums, les bureaux, les halls d'entrée, les atriums et tout grand espace à hauts plafonds, les membranes Fabrisorb réduisent l'écho et améliorent la clarté de la parole, créant ainsi des espaces à la fois plus beaux et plus agréables à l'oreille.

    Principaux avantages

    • Haute performance acoustique – Les noyaux en fibre de verre de 6 à 7 PCF offrent une absorption acoustique fiable pour gérer le bruit et la réverbération.
    • Décoration architecturale – Choisissez parmi une vaste gamme de tissus ou de finitions en vinyle perforé pour compléter tout style d'intérieur.
    • Conception et fabrication sur mesure – Chaque déflecteur est fabriqué sur mesure pour répondre aux besoins esthétiques et acoustiques spécifiques de votre projet.

    Détails du produit

    • Construction : Deux couches de fibre de verre de 6 à 7 lb collées dos à dos avant la pose du profil de bord souhaité et l'enrobage d'un tissu décoratif.
    • Montage : Anneaux en D intégrés installés le long d'un bord pour la suspension à la structure.
    • Épaisseurs disponibles : 1", 1-1/2" ou 2".
    • Dimensions : Entièrement personnalisables, jusqu'à un maximum de 4' x 8'.
    Spécification
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Baffles are designed to transform large, reverberant spaces into comfortable, high‑performing environments where sound clarity and aesthetics work together. Suspended overhead as hanging acoustic baffles, they deliver reliable ceiling noise control while adding a clean architectural finish that enhances any interior.

      Constructed from two layers of dense fiberglass adhered back‑to‑back and wrapped in decorative fabric, these fabric sound baffles and fabric wrapped fiberglass baffles provide exceptional aesthetics and performance. Available in custom sizes up to 4' x 8" and thicknesses ranging from 1" to 2", they can be tailored as custom acoustical baffles or custom fabric wrapped baffles to meet the specific needs of each project.

      These sound absorption ceiling baffles deliver high-performance results, offering broadband acoustic absorption for ceilings that reduces echo and improves speech intelligibility. They are equally effective as noise reduction for open spaces, acoustic baffles for offices and conference rooms, and sound absorption baffles for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped baffles for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic baffles for hospitality spaces, and acoustic treatment for theaters and performance spaces.

      Safety and sustainability are built in. Fabrisorb™ baffles qualify as fire‑rated acoustic baffles, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to withstand demanding environments as lightweight and durable fiberglass baffles and impact‑resistant ceiling baffles.

      Design flexibility is a hallmark of the system. With a wide array of fabrics and perforated vinyl finishes, these decorative acoustic baffles, designer acoustic ceiling baffles, and decorative sound absorption baffles can be specified to complement bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining fabric wrapped acoustic baffles with architectural acoustical solutions, Fabrisorb™ delivers both functional and visual impact. Whether installed in gyms, auditoriums, offices, lobbies, or atriums, these overhead absorptive baffles create spaces that look refined and sound balanced—providing a sustainable, high‑performance solution for today’s acoustically demanding environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-baffles
    • Famille de produitsSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Groupe de produitsHanging Baffles or Clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment